Menu Vyhledávání

Jednotky dopravní - kuličkové 4.8 mm 10.00 kg 13.0 mm 9.0 mm

This mini ball transfer unit has a flat head, contains carbon steel bearings with zinc plated pressings and contains a threaded stud which can be screwed into place in application. Can be used in applications including cargo and baggage handling, assembly lines and machine loading.
Nové objednací číslo:

10301869

Staré objednací číslo:

550989

117 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
50 - 99 662,0206 Kč
100 + 494,0389 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte násobky 50

Cena celkem:

33 101,03 Kč

50 x 662,0206 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr těla 13.0 mm
Průměr kuličky 4.8 mm
Velikost závitu M6
Délka závitu 15.0 mm
Výška hlavy 9.0 mm
Celková výška 24.0 mm
Nosnost s koulí nahoře 10.0 kg
Celní nomenklatura 8301300000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás