Menu Vyhledávání

Jednotky dopravní - kuličkové 4.8 mm 10.00 kg 13.0 mm 9.0 mm

This mini ball transfer unit has a flat head, contains stainless steel bearings with stainless steel pressings and contains a threaded stud which can be screwed into place in application. Can be used in applications including cargo and baggage handling, assembly lines and machine loading.
Nové objednací číslo:

10301876

Staré objednací číslo:

550990

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 2 420,6836 Kč
50 + 1 152,797 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

2 420,68 Kč

1 x 2 420,6836 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr kuličky 4.8 mm
Velikost závitu M6
Délka závitu 15.0 mm
Výška hlavy 9.0 mm
Celková výška 24.0 mm
Nosnost s koulí nahoře 10.0 kg
Celní nomenklatura 7326909890

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás