Menu Vyhledávání

Jednotky dopravní - kuličkové 4.8 mm 5.00 kg 8.0 mm 6.0 mm

This mini ball transfer unit has an angled head, contains stainless steel bearings with stainless steel pressings and contains a threaded stud which can be screwed into place in application. Can be used in applications including cargo and baggage handling, assembly lines and machine loading.
Nové objednací číslo:

10301883

Staré objednací číslo:

550991

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 19 618,8695 Kč
20 + 461,8505 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

6 188,70 Kč

10 x 618,8695 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr těla 8.0 mm
Průměr kuličky 4.8 mm
Velikost závitu M2
Délka závitu 2.5 mm
Výška hlavy 6.0 mm
Celková výška 8.5 mm
Nosnost s koulí nahoře 5.0 kg
Celní nomenklatura 7318190090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás