Menu Vyhledávání

Jednotky dopravní - kuličkové 6.4 mm 20.00 kg 17.0 mm 11.0 mm

This mini ball transfer unit has a flat head, contains stainless steel bearings with stainless steel pressings and contains a threaded stud which can be screwed into place in application. Can be used in applications including cargo and baggage handling, assembly lines and machine loading.
Nové objednací číslo:

10301906

Staré objednací číslo:

550993

13 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 19 2 024,4926 Kč
20 - 39 964,0389 Kč
40 + 719,4366 Kč
Standardní balení: 20

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

2 024,49 Kč

1 x 2 024,4926 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr těla 17.0 mm
Průměr kuličky 6.4 mm
Velikost závitu M6
Délka závitu 15.0 mm
Výška hlavy 11.0 mm
Celková výška 26.0 mm
Nosnost s koulí nahoře 20.0 kg
Celní nomenklatura 7326909890

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás