Menu Vyhledávání

Jednotky dopravní - kuličkové 7.9 mm 30.00 kg 18.0 mm 14.0 mm

This mini ball transfer unit has a flat head, contains carbon steel bearings with zinc plated pressings and contains a threaded stud which can be screwed into place in application. Can be used in applications including cargo and baggage handling, assembly lines and machine loading.
Nové objednací číslo:

10301920

Staré objednací číslo:

550995

23 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 24 1 616,6916 Kč
25 - 49 769,8786 Kč
50 + 574,5428 Kč
Standardní balení: 25

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

1 616,69 Kč

1 x 1 616,6916 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr kuličky 7.9 mm
Velikost závitu M8
Délka závitu 18.0 mm
Výška hlavy 14.0 mm
Celková výška 32.0 mm
Nosnost s koulí nahoře 30.0 kg
Celní nomenklatura 7326909890

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás