Menu Vyhledávání

Jednotky dopravní - kuličkové 25.4 mm 35.0 kg 75.0 mm 5.9 mm Steel

This spring loaded duty ball transfer unit contains carbon steel bearings with zinc plated pressings and can be screwed into place in application. The spring loaded unit reduces the damage caused by shock loads and also allows for dimensional changes due to temperature fluctuations as well as being self adjusting to evenly distribute loads. Suitable for use in applications including guillotines, presses and moulding machines.
Nové objednací číslo:

10302460

Staré objednací číslo:

551049

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 4 394,3826 Kč
10 - 19 2 092,5726 Kč
20 + 1 561,6168 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

4 394,38 Kč

1 x 4 394,3826 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Výška hlavy 5.9 mm
Celková výška 67.1 mm
Průměr kuličky 25.4 mm
Průměr příruby 75.0 mm
Výška příruby 7.9 mm
Šířka montážního otvoru 7.0 mm
Dynamická nosnost 35.0 kg
Zátěž potřebná k plnému stlačení 35.0 kg
Nosnost 35.0 kg
Celní nomenklatura 7326909890

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás