Menu Vyhledávání

Jednotky dopravní - kuličkové 25.4 mm 25.0 kg 39.7 mm 39.7 mm Steel Natural

Tato kuličková převodovka obsahuje ložiska z uhlíkové oceli s pozinkovanými výlisky a může být nainstalována pomocí závitu s maticí. Je ideální v oblasti manipulace s břemeny, dopravnících, montážních linkách a ve strojích.
Nové objednací číslo:

10301784

Staré objednací číslo:

550981

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 19 449,8872 Kč
20 - 39 214,382 Kč
40 + 159,9907 Kč
Standardní balení: 20

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

449,89 Kč

1 x 449,8872 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr kuličky 25.4 mm
Nosnost s koulí dole 25.0 kg
Nosnost s koulí nahoře 55.0 kg
Výška hlavy 39.7 mm
Celková výška 62.7 mm
Velikost závitu M8
Celní nomenklatura 8301300000
Materiál (podrobně) zinek
Způsob montáže Threaded Steel
Materiál kuliček ocel uhlíková
Typ Medium Duty Ball Transfer
průměr 39.7 mm
Orientace Up/Down

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás