Menu Vyhledávání

Jednotky dopravní - kuličkové 7.9 mm 15.0 kg 15.0 mm 12.5 mm

This mini ball transfer unit has an angled head, contains stainless steel bearings with stainless steel pressings and contains a threaded stud which can be screwed into place in application. Can be used in applications including cargo and baggage handling, assembly lines and machine loading.
Nové objednací číslo:

10301944

Staré objednací číslo:

550997

37 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
50 - 99 711,9078 Kč
100 + 531,2728 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte násobky 50

Cena celkem:

35 595,39 Kč

50 x 711,9078 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr kuličky 7.9 mm
Nosnost s koulí dole 15.0 kg
Výška hlavy 12.5 mm
Celková výška 20.5 mm
Velikost závitu M4
Barva přírodní
Celní nomenklatura 7318190090
Materiál (podrobně) hliník
Způsob montáže Threaded Stud
Materiál kuliček ocel nerezavějící
Typ Medium Duty Ball Transfer
průměr 15.0 mm
Orientace Up

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás