Menu Vyhledávání

Jednotky dopravní - kuličkové 39.7 mm 60.0 kg 55.5 mm 54.8 mm

Tato kuličková převodovka obsahuje ložiska z uhlíkové oceli s pozinkovanými výlisky a může být nainstalována pomocí závitu s maticí. Je ideální v oblasti manipulace s břemeny, dopravnících, montážních linkách a ve strojích.
Nové objednací číslo:

10302200

Staré objednací číslo:

551023

24 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 19 657,9788 Kč
20 + 491,0274 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

6 579,79 Kč

10 x 657,9788 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr kuličky 39.7 mm
Nosnost s koulí dole 60.0 kg
Nosnost s koulí nahoře 140.0 kg
Průměr těla 55.5 mm
Výška hlavy 54.8 mm
Celková výška 96.8 mm
Velikost závitu M10
Barva přírodní
Celní nomenklatura 8301300000
Materiál (podrobně) zinek
Způsob montáže Threaded Stud
Průměr kuličky 39.7 mm
Materiál kuliček ocel uhlíková
Výška těla 42.9 mm
Typ Medium Duty Ball Transfer
Celkový průměr 55.5 mm
průměr 55.5 mm
Orientace Up & Down

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás