Menu Vyhledávání

Jednotky dopravní - kuličkové 39.7 mm 60.0 kg 55.5 mm 11.9 mm

This ball transfer unit contains stainless steel bearings with zinc stainless steel pressings and can be screwed into place in application. Can be used in applications including cargo and baggage handling, assembly lines and machine loading.
Nové objednací číslo:

10302408

Staré objednací číslo:

551043

4 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Je nám líto, ale informace o cenách nejsou k dispozici. Zavolejte na naše zákaznické oddělení na ++420 545 221 660 nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz
Standardní balení: 20

Objednávejte libovolné množství

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr kuličky 39.7 mm
Nosnost s koulí dole 60.0 kg
Nosnost s koulí nahoře 140.0 kg
Výška hlavy 11.9 mm
Celková výška 57.0 mm
Barva přírodní
Celní nomenklatura 7326909890
Materiál (podrobně) ocel nerezavějící
Způsob montáže Base Fixing
Materiál kuliček ocel nerezavějící
Typ Medium Duty Ball Transfer
průměr 55.5 mm
Orientace Up/Down

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás