Menu Vyhledávání

Jednotky dopravní - kuličkové 19.0 mm 10.0 kg 32.1 mm 6.3 mm

This ball transfer unit contains carbon steel bearings with zinc plated pressings and can be screwed into place in application. Can be used in applications including cargo and baggage handling, assembly lines and machine loading.
Nové objednací číslo:

10302422

Staré objednací číslo:

551045

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Je nám líto, ale informace o cenách nejsou k dispozici. Zavolejte na naše zákaznické oddělení na ++420 545 221 660 nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz
Standardní balení: 50

Objednávejte libovolné množství

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr kuličky 19.0 mm
Nosnost s koulí dole 10.0 kg
Nosnost s koulí nahoře 25.0 kg
Průměr těla 38.0 mm
Výška hlavy 6.3 mm
Celková výška 32.5 mm
Barva přírodní
Celní nomenklatura 8301300000
Materiál (podrobně) Zinek; uhlíková ocel
Způsob montáže Upevňovací základna
Průměr kuličky 19.0 mm
Materiál kuliček ocel uhlíková
Výška těla 25.8 mm
Typ Jednotky dopravní kuličkové – pro střední zatížení
Celkový průměr 32.1 mm
průměr 32.1 mm
Orientace Nahoru / Dolů

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás