Menu Vyhledávání

Jednotky dopravní - kuličkové 12.7 mm 35.0 kg 20.6 mm 3.5 mm

Tato kuličková dopravní jednotka pro vysoké zatížení obsahuje ložiska z uhlíkové oceli a domek z pozinkované oceli a může být uchycena pomocí závitu. Provedení s těsněním a otvorem pro odvod nečistot. Je ideální v oblasti manipulace s břemeny, dopravnících, montážních linkách a ve strojích.
Nové objednací číslo:

10302439

Staré objednací číslo:

551046

2 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 24 1 143,5844 Kč
25 - 49 544,7187 Kč
50 + 406,5082 Kč
Standardní balení: 25

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

1 143,58 Kč

1 x 1 143,5844 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr kuličky 12.7 mm
Nosnost s koulí dole 35.0 kg
Nosnost s koulí nahoře 35.0 kg
Výška hlavy 3.5 mm
Celková výška 19.6 mm
Barva přírodní
Celní nomenklatura 7318190090
Materiál (podrobně) ocel uhlíková
Způsob montáže Press Fit
Materiál kuliček ocel uhlíková
Typ Medium Duty Ball Transfer
průměr 20.6 mm
Orientace Up & Down

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás