Menu Vyhledávání

Jednotky dopravní - kuličkové 25.4 mm 250.0 kg 44.5 mm 5.6 mm

Tato kuličková dopravní jednotka pro vysoké zatížení obsahuje ložiska z uhlíkové oceli a domek z pozinkované oceli a může být uchycena pomocí závitu. Provedení s těsněním a otvorem pro odvod nečistot. Je ideální v oblasti manipulace s břemeny, dopravnících, montážních linkách a ve strojích.
Nové objednací číslo:

10302446

Staré objednací číslo:

551047

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Je nám líto, ale informace o cenách nejsou k dispozici. Zavolejte na naše zákaznické oddělení na ++420 545 221 660 nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz
Standardní balení: 20

Objednávejte libovolné množství

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr kuličky 25.4 mm
Nosnost s koulí dole 250.0 kg
Nosnost s koulí nahoře 250. kg
Výška hlavy 5.6 mm
Celková výška 41.4 mm
Barva přírodní
Celní nomenklatura 7326909890
Materiál (podrobně) ocel uhlíková
Způsob montáže Press Fit
Materiál kuliček ocel uhlíková
Typ Medium Duty Ball Transfer
průměr 44.5 mm
Orientace Up & Down

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás