Menu Vyhledávání

Jednotky dopravní - kuličkové 25.4 mm 10.0 kg 39.7 mm 6.3 mm zinek

This ball transfer unit contains a nylon ball with zinc plated pressings and can be screwed into place in application. Can be used in applications including cargo and baggage handling, assembly lines and machine loading.
Nové objednací číslo:

10302521

Staré objednací číslo:

551055

16 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 1 220,5005 Kč
50 - 99 581,1204 Kč
100 + 433,6774 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

1 220,50 Kč

1 x 1 220,5005 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr kuličky 25.4 mm
Nosnost s koulí dole 10.0 kg
Výška hlavy 6.3 mm
Barva přírodní
Celní nomenklatura 8301300000
Materiál (podrobně) zinek
Způsob montáže Press Fit
Materiál kuliček polyamid
Typ Medium Duty Ball Transfer
průměr 39.7 mm
Orientace Up/Down

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás