Menu Vyhledávání

Jednotky dopravní - kuličkové 19.0 mm 50.0 kg 30.0 mm 4.0 mm

This heavy duty ball transfer unit contains carbon steel bearings with zinc plated pressings and has been designed for improved life expectancy. Comes sealed and with a dirt exit hole. Can be used in applications including cargo and baggage handling, assembly lines and machine loading.
Nové objednací číslo:

10302156

Staré objednací číslo:

551018

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
5 - 9 636,3967 Kč
10 + 474,9266 Kč
Standardní balení: 5

Objednávejte násobky 5

Cena celkem:

3 181,98 Kč

5 x 636,3967 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Výška hlavy 4.0 mm
Celková výška 30.0 mm
průměr 30.0 mm
Průměr kuličky 19.0 mm
Nosnost s koulí dole 50.0 kg
Typ Heavy-Duty Ball Transfer
Celní nomenklatura 8301300000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás