Menu Vyhledávání

Jednotky dopravní - kuličkové 39.7 mm 500.0 kg 60.0 mm 55.0 mm

This heavy duty ball transfer unit contains carbon steel bearings with zinc plated pressings and has been designed for improved life expectancy. Comes sealed and with a dirt exit hole. Can be used in applications including cargo and baggage handling, assembly lines and machine loading.
Nové objednací číslo:

10302330

Staré objednací číslo:

551036

2 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
5 - 9 1 818,8725 Kč
10 + 1 357,3654 Kč
Standardní balení: 5

Objednávejte násobky 5

Cena celkem:

9 094,36 Kč

5 x 1 818,8725 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Výška hlavy 55.0 mm
Celková výška 105.0 mm
průměr 60.0 mm
Průměr těla 60.0 mm
Výška těla 46.0 mm
Průměr kuličky 39.7 mm
Velikost závitu M12
Nosnost s koulí dole 500.0 kg
Typ Heavy-Duty Ball Transfer
Celní nomenklatura 8301300000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás