Menu Vyhledávání

Jednotky dopravní - kuličkové 25.4 mm 240.0 kg 50.8 mm 13.0 mm

This heavy duty ball transfer unit contains carbon steel bearings with zinc plated pressings and can be screwed into application. Comes double sealed to reduce debris from entering the bearings. Can be used in applications including cargo and baggage handling, assembly lines and machine loading.
Nové objednací číslo:

10302354

Staré objednací číslo:

551038

25 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 24 4 133,8834 Kč
25 + 1 968,5345 Kč
Standardní balení: 25

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

4 133,88 Kč

1 x 4 133,8834 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Výška hlavy 13.0 mm
Celková výška 45.0 mm
Průměr kuličky 25.4 mm
Nosnost s koulí dole 240.0 kg
Typ Heavy-Duty Ball Transfer
Celní nomenklatura 7326909890

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás