Menu Vyhledávání

Jednotky dopravní - kuličkové 12.7 mm 4.0 kg 31.0 mm 2.5 mm

This low profile ball transfer unit contains a stainless steel bearing with stainless steel pressings and can be screwed into place in application. Can be used in applications including cargo and baggage handling, assembly lines and machine loading.
Nové objednací číslo:

10301647

Staré objednací číslo:

550967

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 379,5017 Kč
50 - 99 180,6747 Kč
100 + 134,8291 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

379,50 Kč

1 x 379,5017 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Výška základny 8.2 mm
Průměr základny 20.0 mm
Výška hlavy 2.5 mm
Průměr kuličky 12.7 mm
Průměr otvoru 2.8 mm
Průměr příruby 31.0 mm
Nosnost s koulí dole 4.0 kg
Nosnost s koulí nahoře 8.0 kg
Celní nomenklatura 7326909890
Celková výška 15.2 mm
Materiál kuliček ocel nerezavějící
Počet montážních otvorů 2
Typ Low Profile Ball Transfer
Orientace Up/Down
Barva přírodní
Způsob montáže Flange

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás