Menu Vyhledávání

Jednotky dopravní - kuličkové 15.2 mm (H) 20.0 mm

Tato nízkoprofilová kuličková dopravní jednotka obsahuje polyamidová ložiska a domek z pozinkované oceli a může být uchycena pomocí závitu. Je ideální v oblasti manipulace s břemeny, dopravnících, montážních linkách a ve strojích.
Nové objednací číslo:

10302477

Staré objednací číslo:

551050

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
5 - 24 300,4085 Kč
25 - 49 142,9257 Kč
50 + 106,6561 Kč
Standardní balení: 25

Objednávejte násobky 5

Cena celkem:

1 502,04 Kč

5 x 300,4085 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Výška základny 8.2 mm
Průměr základny 20.0 mm
Výška hlavy 2.5 mm
Průměr kuličky 12.7 mm
Průměr otvoru 2.8 mm
Průměr příruby 31.0 mm
Nosnost s koulí dole 2.0 kg
Nosnost s koulí nahoře 4.0 kg
Celní nomenklatura 8301300000
Celková výška 15.2 mm
Materiál kuliček polyamid
Počet montážních otvorů 2
Typ Low Profile Ball Transfer
Orientace Up/Down
Barva přírodní
Způsob montáže Flange

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás