Kuličkové dopravní jednotky s vysokou nosností jsou navrženy a vyrobeny s vysokou přesností. Nabízíme různé velikosti kuliček s nosností od 35 kg do 1000 kg. Všechny dopravní jednotky s vysokou nosností jsou odolné vůči korozi a mají černěný povrch.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr kuličky | Výška těla | Průměr těla | Průměr kuličky | Výška základny | Výška hlavy | Provozní nosnost | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 540,6602 Kč - 7 149,5792 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5 in
38.1 mm
|
|
|
|
1.909 in
48.5 mm
|
2.894 in
73.5 mm
|
2204.6 lbs
1000.0 kg
|
||
2 786,1607 Kč - 7 840,3739 Kč | 16 Skladem |
1.5 in
38.1 mm
|
|
|
|
1.409 in
35.8 mm
|
1.409 in
35.8 mm
|
2204.6 lbs
1000.0 kg
|
||
1 645,1321 Kč - 4 629,485 Kč | 8 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
|
|
|
1.409 in
35.8 mm
|
1.902 in
48.3 mm
|
297.6 lbs
135.0 kg
|
||
2 306,215 Kč - 6 489,9865 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
|
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
705.5 lbs
320.0 kg
|
||
1 707,5143 Kč - 2 288,0801 Kč | 5 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
|
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.409 in
35.8 mm
|
551.2 lbs
250.0 kg
|
||
950,1227 Kč - 1 796,1929 Kč | 14 Skladem |
0.5 in
12.7 mm
|
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
55.1 lbs
25.00 kg
|
||
10302231 | 479,9589 Kč - 1 350,3873 Kč | 35 Skladem |
0.5 in
12.7 mm
|
|
|
|
0.634 in
16.1 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
77.2 lbs
35.0 kg
|
|
2 790,1891 Kč - 7 851,2582 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5 in
38.1 mm
|
|
|
|
0.488 in
12.4 mm
|
1.937 in
49.2 mm
|
2204.6 lbs
1000.0 kg
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.