Menu Vyhledávání

Upínače Talongrip M5 12.7 19.1 ocel kalená

Tyto upínací kameny Talongrip poskytují vynikající pevnost, uchycení a životnost, a jsou proto vhodné tam, kde je potřeba zajistit pevné uchycení a ochranu. Používají se společně se svorkami Pitbull nebo Dynaforce. Umožňují agresivní upínání materiálu tloušťky 1,5 mm. Vyrobeny z kalené oceli.
Nové objednací číslo:

20266141

Staré objednací číslo:

20266141

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 875,5696 Kč
5 - 9 831,7044 Kč
10 - 19 788,087 Kč
20 + 744,222 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

875,57 Kč

1 x 875,5696 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M5
Upínací výška h2 1.5 - 1.9
h1 6.4
h3 6.0
l1 12.7
w1 19.1
A/F 3.0
Qty/pack 2.0
Hmotnost (g) 12.0
Materiál ocel kalená

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás