Menu Vyhledávání

Upínače Talongrip M8 25.4 25.4 ocel kalená

Tyto upínací kameny Talongrip poskytují vynikající pevnost, uchycení a životnost, a jsou proto vhodné tam, kde je potřeba zajistit pevné uchycení a ochranu. Používají se společně se svorkami Pitbull nebo Dynaforce. Umožňují agresivní upínání materiálu tloušťky 1,5 mm. Vyrobeny z kalené oceli.
Nové objednací číslo:

20267452

Staré objednací číslo:

20267452

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 926,3739 Kč
5 - 9 880,0304 Kč
10 - 19 833,687 Kč
20 + 787,343 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

926,37 Kč

1 x 926,3739 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M8
Upínací výška h2 1.5 - 5.6
h1 12.7
h3 6.0
l1 25.4
w1 25.4
A/F 5.0
Qty/pack 1.0
Hmotnost (g) 37.0
Materiál ocel kalená

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás