Menu Vyhledávání

Kanálky kabelové samolepicí 1.8 m UL94 V-0 PVC béžová

This single cable duct is made of a rigid PVC that is lined on the base with a 1.6 mm thick double adhesive tape for an easy mounting. It has a length of 1.83m. It can hold a diameter of 4 to 5.5 mm.
Nové objednací číslo:

10170342

Staré objednací číslo:

SCD-1521

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 + 4 526,6069 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

4 526,61 Kč

1 x 4 526,6069 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Materiál základny lepidlo na bázi akrylu
Barva béžová
Materiál (podrobně) PVC
Způsob montáže samolepicí
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás