Menu Vyhledávání

Kanálky kabelové samolepicí 1828.8 mm UL94 V-0 PVC béžová

This single cable duct is made of a rigid PVC that is lined on the base with a 1.6 mm thick double adhesive tape for an easy mounting. It has a length of 6 ft. It can hold a diameter of 4 to 7.1 mm.
Nové objednací číslo:

10170359

Staré objednací číslo:

SCD-2228

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 + 2 395,1002 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

2 395,10 Kč

1 x 2 395,1002 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Materiál základny lepidlo na bázi akrylu
Barva béžová
Materiál (podrobně) PVC
Způsob montáže samolepicí
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás