Menu Vyhledávání

Kanálky kabelové samolepicí 1828.8 mm UL94 V-0 PVC bílá

This Cable Duct is mounted on to an adhesive base and is made from white nylon.
Nové objednací číslo:

10173626

Staré objednací číslo:

SRL1-3-WH6A

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 5 5 475,8117 Kč
6 + 5 133,2781 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

5 475,81 Kč

1 x 5 475,8117 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Materiál základny lepidlo na bázi akrylu
Barva bílá
Materiál (podrobně) PVC
Způsob montáže samolepicí
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás