Menu Vyhledávání

Kanálky kabelové pomocí šroubů 2 m PVC šedá

Screw mount cable trunking channels to route wires. The ribbed design allows for wires to break out when necessary. Fingers are scored so can be easily removed if more space is needed for breakouts. Lid is supplied for each piece.
Nové objednací číslo:

10174302

Staré objednací číslo:

SRWD-2020

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 + 10 842,5027 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

10 842,50 Kč

1 x 10 842,5027 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva Grey
Materiál (podrobně) PVC
Způsob montáže šroub
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás