Menu Vyhledávání

Klipy / podpěry polic pro stojany z vlnité lepenky

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Podpěry polic se snadno zasouvají. Používají se na cedule a tabule, jako jsou poutače a police z vlnité lepenky. Jsou ideálním řešením v oblasti podpory prodeje a maloobchodu.

Mají uchycení pomocí čepu. Fungují jako konzoly na obou stranách police. Tyto podpěry slouží k bezpečnému uchycení kartonových poutačů.

  • Materiál: nylon
  • Barva: bílá

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 3
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Materiál Koupit
27,7357 Kč - 33,6761 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polypropylen
25,2159 Kč - 25,2159 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polypropylen
143,6427 Kč - 168,5372 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid
Podpěry polic 50.0 mm 50.0 mm přírodní polypropylen

10382080

Cenové rozmezí
33,6761 Kč - 27,7357 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Kompatibilní materiál polic
    Lepenka
  • Materiál
    polypropylen
  • Třída materiálu
    plast
  • Způsob montáže
    čep
Podpěry polic 46.0. mm 58.0 mm bílá polypropylen

10382066

Cenové rozmezí
25,2159 Kč - 25,2159 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    bílá
  • Kompatibilní materiál polic
    Lepenka
  • Materiál
    polypropylen
  • Třída materiálu
    plast
  • Způsob montáže
    čep
Podpěry polic 500.0 mm polyamid

10382073

Cenové rozmezí
168,5372 Kč - 143,6427 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    hnědá tmavá
  • Kompatibilní materiál polic
    Lepenka
  • Materiál
    polyamid
  • Třída materiálu
    plast
  • Způsob montáže
    čep