10186961
110745
Množství | Jednotková cena |
---|---|
100 - 299 | 36,2976 Kč |
300 + | 30,399 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Velikost závitu | M10 |
---|---|
Průměr základny | 32.0 mm |
Průměr základny | 1.26 in |
Délka závitu | 50.0 mm |
Délka závitu | 1.969 in |
Náklon kloubu | 20° |
Materiál základny | polypropylen |
Materiál závitu | ocel |
Typ základny | plastová s kloubem |
Celní nomenklatura | 3926909790 |
Materiál závitu (podrobně) | ocel uhlíková |
Materiál základny (podrobně) | polypropylen |
Povrchová úprava | Zinc Plated |
Způsob montáže | závitový čep |
Materiál (podrobně) | Polypropylen; ocel |
Tvar hlavy | kulaté |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku