Kluzáky s nastavitelným sklonem vyrobené z černého polypropylenu (PP) s pozinkovaným kloubem i závitem. Tyto kloubové kluzáky se hodí do šikmých instalací a mohou být výškově seřízeny pro použití na nerovném povrchu.
Vhodné k použití se závitovými zátkami.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Délka závitu | Průměr základny | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37,6164 Kč - 45,243 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 29,6162 Kč - 29,6162 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| 20,4958 Kč - 20,4958 Kč | 300 Skladem |
M8
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 36,8407 Kč - 44,5392 Kč | 21516 Skladem |
M8
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 18,0397 Kč - 18,0397 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 24,5749 Kč - 29,2714 Kč | 480 Skladem |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 23,4545 Kč - 23,4545 Kč | 490 Skladem |
M10
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 40,4458 Kč - 40,4458 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| 41,9827 Kč - 41,9827 Kč | 300 Skladem |
M8
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| 10252543 | 45,3866 Kč - 137,2965 Kč | 3370 Skladem |
M6
|
|
1.28 in
32.5 mm
|
|
| 25,609 Kč - 25,609 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 26,2266 Kč - 26,2266 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 36,2805 Kč - 36,2805 Kč | 2114 Skladem |
M10
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| 34,2267 Kč - 40,848 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| 10186961 | 31,311 Kč - 37,3865 Kč | 1950 Skladem |
M10
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
| 44,5392 Kč - 134,9294 Kč | 325 Skladem |
M6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 22,2193 Kč - 27,7346 Kč | 660 Skladem |
M10
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 23,1098 Kč - 27,0883 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 27,4187 Kč - 27,4187 Kč | 600 Skladem |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 34,3273 Kč - 34,3273 Kč | 90 Skladem |
M10
|
|
0.984 in
25.0 mm