Menu Vyhledávání

Kluzáky kloubové - s nastavitelným sklonem

Skladem

Kluzáky s nastavitelným sklonem vyrobené z černého polypropylenu (PP) s pozinkovaným kloubem i závitem. Tyto kloubové kluzáky se hodí do šikmých instalací a mohou být výškově seřízeny pro použití na nerovném povrchu.

Vhodné k použití se závitovými zátkami.

  • Velikosti závitů: M6, M8 a M10.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 22
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Délka závitu Průměr základny Koupit
33,3274 Kč - 33,3274 Kč 90 Skladem
M10
50.0 mm
25.0 mm
10252543 44,0647 Kč - 133,2975 Kč 353 Skladem
M6
25.0 mm
32.5 mm
  • z/ze 2
Nožičky stavitelné - členěné 25.0 mm M10 50.0 mm černá

10186954

Cenové rozmezí
33,3274 Kč - 33,3274 Kč

Skladové zásoby
90 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr základny
    25.0 mm
  • Délka závitu
    50.0 mm
  • Náklon kloubu
    20°
  • Materiál základny
    polypropylen
Nožičky stavitelné - členěné 32.5 mm M6 25.0 mm černá

10252543

Cenové rozmezí
133,2975 Kč - 44,0647 Kč

Skladové zásoby
353 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Průměr základny
    32.5 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Náklon kloubu
    20°
  • Materiál základny
    polypropylen