Tyto kluzáky jsou vyrobeny z teflonu (PTFE, polytetrafluoroethylenu), montují se přišroubováním a jejich konstrukce obsahuje ocelovou podložku. Tyto Montáž šroubovacích kluzáků zabrání židlím a dalším výrobkům s nohami z profilů v poškrábání podlahy.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Nové objednací číslo | Cenové rozmezí | Dostupnost | průměr | Koupit |
---|---|---|---|---|
26,1181 Kč - 53,2424 Kč | 260 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
||
11,7971 Kč - 24,0548 Kč | 2200 Skladem |
0.866 in
22.0 mm
|
||
39,1841 Kč - 79,6721 Kč | 20 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
||
10291986 | 16,8868 Kč - 34,3969 Kč | 3 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
|
14,2095 Kč - 28,9578 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.984 in
25.0 mm
|
||
10,8906 Kč - 22,1397 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
||
9,1615 Kč - 21,1437 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.748 in
19.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY
Provozni doba naši kanceláře
pondělí - čtvrtek: 08:00 - 16:00
pátek: 08:00 - 14:00
Dúležité upozoměni
Nákup je možný pouze na firmu s platným ICO.
Společnost Essentra Components s.r.o. funguje jako
velkoobchod a z toho důvodu neprodáváme zboží koncovým uživatelům.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.