HTTP Status 400 – Bad Request

Menu Vyhledávání

Kluzáky zatlačovací

Skladem

Zatlačovací kluzáky nebo zátky do profilů či trubek se běžně používají na základně trubkových výrobků, jako jsou nohy židlí. Zatlačovací kluzák poskytuje ochranu nejen pro výrobek samotný, ale především pro povrch pod ním. Tvoří ideální ochranu pro dřevěné, kryté a jiné podlahové povrchy.

Náš sortiment zatlačovacích kluzáků je vyráběn ze široké škály materiálů, která zahrnuje např.: polyamid (PA), polyethylen (PE), akrylonitrilbutadienstyren (ABS), plsť a také ocel; stejně jako různé povrchové úpravy a barevná provedení, z nichž se lze vybrat.

Naše nabídka obsahuje různá provedení, např. klenuté, zkosené, s kovovými hroty, žebrované, odlehčené a nebo pro vysoké zatížení. A spousta tvarů, které vyhovují vašim projektům, včetně: kulatého, oválného, obdélníkového a čtvercového.

  • Atraktivní povrchová úprava pro úhledný vzhled
  • Jednoduchá montáž
  • Bezpečné a spolehlivé uchycení
  • Odolné a trvanlivé řešení.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 159
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Tvar Barva Povrchová úprava Koupit
32,5744 Kč - 72,7008 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Čtvercové
přírodní
bez povrchové úpravy
6,8049 Kč - 14,9385 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Čtvercové
Chrom
pochromováno
9,6775 Kč - 22,4461 Kč 1750 Skladem
Čtvercové
Chrom
pochromováno
6,261 Kč - 13,0999 Kč 1375 Skladem
vypouklé
černá
s texturou
3,1653 Kč - 6,4733 Kč 2500 Skladem
vypouklé
černá
Leštěný
25,8532 Kč - 57,6856 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Čtvercové
přírodní
bez povrchové úpravy
14,5654 Kč - 22,6575 Kč 530 Skladem
Čtvercové
Chrom
pochromováno
9,1197 Kč - 23,7484 Kč 670 Skladem
Čtvercové
Chrom
pochromováno
12,7592 Kč - 30,6431 Kč 3200 Skladem
Čtvercové
Chrom
pochromováno
32,0445 Kč - 71,475 Kč 195 Skladem
Čtvercové
přírodní
bez povrchové úpravy
11,1138 Kč - 28,4214 Kč 4000 Skladem
Čtvercové
Chrom
pochromováno
17,1936 Kč - 32,0986 Kč 16400 Skladem
Čtvercové
Chrom
pochromováno
28,0006 Kč - 61,0563 Kč 190 Skladem
kulaté
přírodní
Leštěný
13,2333 Kč - 29,5706 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
Grey
bez povrchové úpravy
10301258 4,9084 Kč - 5,6893 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
přírodní
poniklováno
7,0774 Kč - 13,2703 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
obdélníkové
černá
bez povrchové úpravy
5,4303 Kč - 9,5036 Kč 1533 Skladem
oválný
černá
bez povrchové úpravy
6,1981 Kč - 16,468 Kč 2000 Skladem
obdélníkové
černá
bez povrchové úpravy
6,8053 Kč - 12,76 Kč 500 Skladem
obdélníkové
černá
bez povrchové úpravy
7,3931 Kč - 17,6318 Kč 117 Skladem
obdélníkové
černá
bez povrchové úpravy
  • z/ze 8
Kluzáky zatlačovací 28.5 mm 1.5 mm přírodní ocel

10302927

Cenové rozmezí
72,7008 Kč - 32,5744 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška
    26.0 mm
  • Materiál základny (podrobně)
    ocel
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
Čtvercové Zátka do jeklu Chrom polyethylen

10256978

Cenové rozmezí
14,9385 Kč - 6,8049 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška
    11.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen
  • Barva
    Chrom
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Kovové hroty
    Ne
Čtvercové Zátka do jeklu Chrom polyethylen

10256961

Cenové rozmezí
22,4461 Kč - 9,6775 Kč

Skladové zásoby
1750 Skladem
Parametry
  • Výška
    12.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen
  • Barva
    Chrom
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Kovové hroty
    Ne
Čtvercové Zátka do jeklu černá polyethylen

10092996

Cenové rozmezí
13,0999 Kč - 6,261 Kč

Skladové zásoby
1375 Skladem
Parametry
  • Šířka
    22.2 mm
  • Materiál základny (podrobně)
    polyethylen
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    s texturou
Čtvercové Zátka do jeklu černá polyethylen

10079454

Cenové rozmezí
6,4733 Kč - 3,1653 Kč

Skladové zásoby
2500 Skladem
Parametry
  • Materiál základny (podrobně)
    polyethylen
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    Leštěný
  • Kovové hroty
    Ne
Kluzáky zatlačovací 25.0 mm 1.5 mm přírodní ocel

10302903

Cenové rozmezí
57,6856 Kč - 25,8532 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • průměr
    25.0 mm
  • Výška
    26.0 mm
  • Materiál základny (podrobně)
    ocel
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Barva
    přírodní
Čtvercové Zátka do jeklu Chrom polyethylen

10247044

Cenové rozmezí
22,6575 Kč - 14,5654 Kč

Skladové zásoby
530 Skladem
Parametry
  • Šířka
    35.0 mm
  • Výška
    15.0 mm
  • Materiál základny (podrobně)
    polyethylen
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen
  • Barva
    Chrom
Čtvercové Zátka do jeklu Chrom polyethylen

10247037

Cenové rozmezí
23,7484 Kč - 9,1197 Kč

Skladové zásoby
670 Skladem
Parametry
  • Šířka
    18.0 mm
  • Výška
    11.0 mm
  • Materiál základny (podrobně)
    polyethylen
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen
  • Barva
    Chrom
Čtvercové Zátka do jeklu Chrom polyethylen

10256985

Cenové rozmezí
30,6431 Kč - 12,7592 Kč

Skladové zásoby
3200 Skladem
Parametry
  • Délka
    30.0 mm
  • Výška
    13.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen
  • Barva
    Chrom
  • Povrchová úprava
    pochromováno
Kluzáky zatlačovací 28.5 mm 1.5 mm přírodní ocel

10302910

Cenové rozmezí
71,475 Kč - 32,0445 Kč

Skladové zásoby
195 Skladem
Parametry
  • Výška
    26.0 mm
  • Materiál základny (podrobně)
    ocel
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
Čtvercové Zátka do jeklu Chrom polyethylen

10256992

Cenové rozmezí
28,4214 Kč - 11,1138 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • Výška
    12.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen
  • Barva
    Chrom
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Kovové hroty
    Ne
Čtvercové Zátka do jeklu Chrom polyethylen

10257005

Cenové rozmezí
32,0986 Kč - 17,1936 Kč

Skladové zásoby
16400 Skladem
Parametry
  • Výška
    15.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen
  • Barva
    Chrom
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Kovové hroty
    Ne
kulaté Kluzáky zatlačovací přírodní ocel

10303092

Cenové rozmezí
61,0563 Kč - 28,0006 Kč

Skladové zásoby
190 Skladem
Parametry
  • průměr
    16.0 mm
  • Výška
    33.0 mm
  • Materiál základny (podrobně)
    ocel
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Barva
    přírodní
kulaté Kluzáky zatlačovací šedá polyamid

10402931

Cenové rozmezí
29,5706 Kč - 13,2333 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • průměr
    32.0 mm
  • Šířka
    32.0 mm
  • Délka
    32.0 mm
  • Materiál základny (podrobně)
    plsť
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Kluzáky s hřebíkem 18.0 mm ocel přírodní

10301258

Cenové rozmezí
5,6893 Kč - 4,9084 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • průměr
    18.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    poniklováno
  • Kovové hroty
    Ano
obdélníkové Zátka do jeklu černá polyethylen

10246740

Cenové rozmezí
13,2703 Kč - 7,0774 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Kovové hroty
    Ne
  • Uchycení
    montáž zatlačením
kulaté Zátka do jeklu černá polyethylen

10256824

Cenové rozmezí
9,5036 Kč - 5,4303 Kč

Skladové zásoby
1533 Skladem
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Kovové hroty
    Ne
  • Uchycení
    montáž zatlačením
obdélníkové Zátka do jeklu černá polyethylen

10070994

Cenové rozmezí
16,468 Kč - 6,1981 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Kovové hroty
    Ne
  • Uchycení
    montáž zatlačením
obdélníkové Zátka do jeklu černá polyethylen

10246733

Cenové rozmezí
12,76 Kč - 6,8053 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Kovové hroty
    Ne
  • Uchycení
    montáž zatlačením
obdélníkové Zátka do jeklu černá polyethylen

10071007

Cenové rozmezí
17,6318 Kč - 7,3931 Kč

Skladové zásoby
117 Skladem
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Kovové hroty
    Ne
  • Uchycení
    montáž zatlačením
HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request