Menu Vyhledávání

Kola ovládací – se dvěma paprsky – z technopolymeru

Skladem

Naše řada ovládacích kol zajišťuje jednoduchou obsluhu strojů a zařízení. Technopolymerové materiály mají odolnost vůči olejům a mastnotě. Komponenty této řady mají pro větší bezpečnost různé typy ovládacích rukojetí.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 49
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Barva Provedení ovládacího kola Materiál kola Počet paprsků Průměr ručního kola Koupit
1 458,4464 Kč - 1 458,4464 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
s rukojetí
hliník
2
925,9282 Kč - 925,9282 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
s rukojetí
polyamid
0
731,1427 Kč - 731,1427 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
Bez rukojeti
polyamid
2
1 658,6099 Kč - 1 658,6099 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
Bez rukojeti
ocel
4
791,2552 Kč - 791,2552 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
s rukojetí
polyamid
2
1 216,9468 Kč - 1 216,9468 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
s rukojetí
polyamid
0
1 311,4003 Kč - 1 311,4003 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
s rukojetí
polypropylen
2
1 340,1121 Kč - 1 487,5896 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
s rukojetí
polypropylen
2
1 008,0787 Kč - 1 008,0787 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
s rukojetí
polypropylen
2
571,517 Kč - 634,4068 Kč 1 Skladem
černá
s rukojetí
polypropylen
2
2 380,9186 Kč - 2 642,8947 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
s rukojetí
polypropylen
2
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
Bez rukojeti
Vysoce odolný technopolymer na bázi polypropylenu (PP)
2
125.0 mm
2 065,033 Kč - 2 292,2732 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
Bez rukojeti
polypropylen
2
2 283,3966 Kč - 2 283,3966 Kč 2 Skladem
přírodní
s rukojetí
hliník
2
1 874,6965 Kč - 1 874,6965 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
s rukojetí
polyamid
0
1 248,1629 Kč - 1 248,1629 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
Bez rukojeti
polyamid
2
6 596,6581 Kč - 16 088,7277 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
Bez rukojeti
ocel
4
1 248,1629 Kč - 1 248,1629 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
s rukojetí
polyamid
2
2 247,1572 Kč - 2 247,1572 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
s rukojetí
polyamid
0
1 254,3392 Kč - 1 392,3902 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
s rukojetí
polypropylen
2
  • z/ze 3
Kola ovládací 2 paprsky 125.0 mm 12.0 mm

10271018

Cenové rozmezí
1 458,4464 Kč - 1 458,4464 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    hliník
  • Provedení ovládacího kola
    s rukojetí
  • Typ rukojeti
    Rukojeť otočná
  • Typ otvoru
    Bore Hole
Kola ovládací 100.0 mm 5.0 mm polyamid černá

10271100

Cenové rozmezí
925,9282 Kč - 925,9282 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Provedení ovládacího kola
    s rukojetí
  • Typ rukojeti
    Rukojeť otočná
  • Typ otvoru
    Bore Hole
Kola ovládací 130.0 mm 5.0 mm polyamid černá

10271179

Cenové rozmezí
731,1427 Kč - 731,1427 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Provedení ovládacího kola
    Bez rukojeti
  • Typ otvoru
    Bore Hole
  • Počet paprsků
    2
Kola ovládací 200.0 mm 14.0 mm ocel černá

10271063

Cenové rozmezí
1 658,6099 Kč - 1 658,6099 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Provedení ovládacího kola
    Bez rukojeti
  • Typ otvoru
    Bore Hole
  • Počet paprsků
    4
Kola ovládací 100.0 mm 5.0 mm polyamid černá

10271209

Cenové rozmezí
791,2552 Kč - 791,2552 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Provedení ovládacího kola
    s rukojetí
  • Typ otvoru
    Bore Hole
  • Počet paprsků
    2
Kola ovládací 100.0 mm 5.0 mm polyamid černá

10271131

Cenové rozmezí
1 216,9468 Kč - 1 216,9468 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Provedení ovládacího kola
    s rukojetí
  • Typ rukojeti
    Rukojeti sklopné
  • Typ otvoru
    Bore Hole
utahovací kolečko 99.0 mm vystružený otvor 12.0 mm 17.0 mm polypropylen černá

10189672

Cenové rozmezí
1 311,4003 Kč - 1 311,4003 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Vysoce odolný technopolymer na bázi polypropylenu (PP)
  • Provedení ovládacího kola
    s rukojetí
  • Typ rukojeti
    Rozkládací rukojeť
  • Typ otvoru
    Reamed Hole
utahovací kolečko 160.0 mm vystružený otvor 16.0 mm 27.0 mm polypropylen černá

10189764

Cenové rozmezí
1 487,5896 Kč - 1 340,1121 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Vysoce odolný technopolymer na bázi polypropylenu (PP)
  • Provedení ovládacího kola
    s rukojetí
  • Typ rukojeti
    Rozkládací rukojeť
  • Typ otvoru
    Reamed Hole
utahovací kolečko 80.0 mm vystružený otvor 18.0 mm 17.0 mm polypropylen černá

10189887

Cenové rozmezí
1 008,0787 Kč - 1 008,0787 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Provedení ovládacího kola
    s rukojetí
  • Typ rukojeti
    Rozkládací rukojeť
  • Typ otvoru
    Reamed Hole
utahovací kolečko 125.0 mm vystružený otvor 14.0 mm 22.0 mm polypropylen černá

10189702

Cenové rozmezí
634,4068 Kč - 571,517 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Vysoce odolný technopolymer na bázi polypropylenu (PP)
  • Provedení ovládacího kola
    s rukojetí
  • Typ otvoru
    Reamed Hole
  • Počet paprsků
    2
utahovací kolečko 300.0 mm vystružený otvor 26.0 mm 43.0 mm polypropylen černá

10189849

Cenové rozmezí
2 642,8947 Kč - 2 380,9186 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Vysoce odolný technopolymer na bázi polypropylenu (PP)
  • Provedení ovládacího kola
    s rukojetí
  • Typ otvoru
    Reamed Hole
  • Počet paprsků
    2
utahovací kolečko černá

10235096


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr ručního kola
    125.0 mm
  • Výška ručního kola
    44.0 mm
  • Výška pod kolo
    22.0 mm
  • Průměr středu
    31.0 mm
  • Celková výška
    44.0 mm
utahovací kolečko 300.0 mm vystružený otvor 20.0 mm 43.0 mm polypropylen černá

10189856

Cenové rozmezí
2 292,2732 Kč - 2 065,033 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Vysoce odolný technopolymer na bázi polypropylenu (PP)
  • Provedení ovládacího kola
    Bez rukojeti
  • Typ otvoru
    Reamed Hole
  • Počet paprsků
    2
utahovací kolečko 160.0 mm Otvor 14.0 mm 21.0 mm hliník

10271032

Cenové rozmezí
2 283,3966 Kč - 2 283,3966 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Provedení ovládacího kola
    s rukojetí
  • Typ rukojeti
    Rukojeť otočná
  • Typ otvoru
    Bore Hole
  • Počet paprsků
    2
Kola ovládací 200.0 mm 5.0 mm polyamid černá

10271124

Cenové rozmezí
1 874,6965 Kč - 1 874,6965 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Provedení ovládacího kola
    s rukojetí
  • Typ rukojeti
    Rukojeť otočná
  • Typ otvoru
    Bore Hole
Kola ovládací 200.0 mm 5.0 mm polyamid černá

10271193

Cenové rozmezí
1 248,1629 Kč - 1 248,1629 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Provedení ovládacího kola
    Bez rukojeti
  • Typ otvoru
    Bore Hole
  • Počet paprsků
    2
Kola ovládací 200.0 mm 14.0 mm ocel přírodní

10271087

Cenové rozmezí
16 088,7277 Kč - 6 596,6581 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Provedení ovládacího kola
    Bez rukojeti
  • Typ otvoru
    Bore Hole
  • Počet paprsků
    4
Kola ovládací 160.0 mm 5.0 mm polyamid černá

10271223

Cenové rozmezí
1 248,1629 Kč - 1 248,1629 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Provedení ovládacího kola
    s rukojetí
  • Typ otvoru
    Bore Hole
  • Počet paprsků
    2
Kola ovládací 200.0 mm 5.0 mm polyamid černá

10271155

Cenové rozmezí
2 247,1572 Kč - 2 247,1572 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Provedení ovládacího kola
    s rukojetí
  • Typ rukojeti
    Rukojeti sklopné
  • Typ otvoru
    Bore Hole
utahovací kolečko 125.0 mm vystružený otvor 14.0 mm 22.0 mm polypropylen černá

10189726

Cenové rozmezí
1 392,3902 Kč - 1 254,3392 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Vysoce odolný technopolymer na bázi polypropylenu (PP)
  • Provedení ovládacího kola
    s rukojetí
  • Typ rukojeti
    Rozkládací rukojeť
  • Typ otvoru
    Reamed Hole