Menu Vyhledávání

Kola ozubená 8.0 mm 8.0 mm 16.0 mm acetal (POM)

Toto převodové ozubené kolo je vyrobeno z přírodního acetalu (POM) a používá se ke kontrole zrychlení pohybujícího se objektu jako klapek, skříní a dvířek ovládacích panelů.
Nové objednací číslo:

10185544

Staré objednací číslo:

104001200005

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 507,9577 Kč
10 + 442,6973 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

507,96 Kč

1 x 507,9577 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr otvoru 8.0 mm
Šířka čela 8.0 mm
Průměr středu 16.0 mm
Šířka středu 8.0 mm
Celková šířka 20.0 mm
Materiál (podrobně) acetal (POM)
Barva přírodní
Počet zubů 45
Typ pohonu Čelní ozubené kolo
Celní nomenklatura 3926300090
Norma hořlavosti materiálu UL94 HB
Průměr roztečné kružnice 45.0 mm

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás