Menu Vyhledávání

Kola ozubená 15.0 mm 10.0 mm 20.0 mm acetal (POM)

Toto převodové ozubené kolo je vyrobeno z přírodního acetalu (POM) a používá se ke kontrole zrychlení pohybujícího se objektu jako klapek, skříní a dvířek ovládacích panelů.
Nové objednací číslo:

10185629

Staré objednací číslo:

104002000005

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 766,9637 Kč
10 + 668,7383 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

766,96 Kč

1 x 766,9637 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr otvoru 10.0 mm
Šířka čela 15.0 mm
Průměr středu 20.0 mm
Šířka středu 10.0 mm
Celková šířka 25.0 mm
Materiál (podrobně) acetal (POM)
Barva přírodní
Počet zubů 24
Typ pohonu Čelní ozubené kolo
Celní nomenklatura 3926300090
Norma hořlavosti materiálu UL94 HB
Průměr roztečné kružnice 48.0 mm

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás