Menu Vyhledávání

Kola ozubená 15.0 mm 12.0 mm 24.0 mm acetal (POM)

Toto převodové ozubené kolo je vyrobeno z přírodního acetalu (POM) a používá se ke kontrole zrychlení pohybujícího se objektu jako klapek, skříní a dvířek ovládacích panelů.
Nové objednací číslo:

10185667

Staré objednací číslo:

104002400005

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 940,2803 Kč
10 + 819,4369 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

940,28 Kč

1 x 940,2803 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr otvoru 12.0 mm
Šířka čela 15.0 mm
Průměr středu 24.0 mm
Šířka středu 12.0 mm
Celková šířka 30.0 mm
Materiál (podrobně) acetal (POM)
Barva přírodní
Počet zubů 32
Typ pohonu Čelní ozubené kolo
Celní nomenklatura 3926300090
Norma hořlavosti materiálu UL94 HB
Průměr roztečné kružnice 64.0 mm

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás