Menu Vyhledávání

Kola ozubená 3.0 mm 4.0 mm 12.0 mm acetal (POM)

Toto převodové ozubené kolo je vyrobeno z přírodního acetalu (POM) a používá se ke kontrole zrychlení pohybujícího se objektu jako klapek, skříní a dvířek ovládacích panelů.
Nové objednací číslo:

10185735

Staré objednací číslo:

104003200005

4 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 49 150,7125 Kč
50 + 121,2756 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

1 507,13 Kč

10 x 150,7125 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr otvoru 4.0 mm
Šířka čela 3.0 mm
Průměr středu 12.0 mm
Šířka středu 4.0 mm
Celková šířka 10.0 mm
Materiál (podrobně) acetal (POM)
Barva přírodní
Počet zubů 35
Typ pohonu Čelní ozubené kolo
Celní nomenklatura 3926300090
Norma hořlavosti materiálu UL94 HB
Průměr roztečné kružnice 17.5 mm

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás