Menu Vyhledávání

Kola ozubená 3.0 mm 6.0 mm 15.0 mm acetal (POM)

Toto převodové ozubené kolo je vyrobeno z přírodního acetalu (POM) a používá se ke kontrole zrychlení pohybujícího se objektu jako klapek, skříní a dvířek ovládacích panelů.
Nové objednací číslo:

10185780

Staré objednací číslo:

104003800005

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 49 235,5093 Kč
50 + 189,5063 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

2 355,09 Kč

10 x 235,5093 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr otvoru 6.0 mm
Šířka čela 3.0 mm
Průměr středu 15.0 mm
Šířka středu 6.0 mm
Celková šířka 10.0 mm
Materiál (podrobně) acetal (POM)
Barva přírodní
Počet zubů 72
Typ pohonu Čelní ozubené kolo
Celní nomenklatura 3926300090
Norma hořlavosti materiálu UL94 HB
Průměr roztečné kružnice 36.0 mm

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás