Menu Vyhledávání

Kola ozubená 7.0 mm (OD) 14 černá acetal (POM)

This Gear Wheel is made of black POM and is press fitted onto rotary damper body, no adhesive is required. The wheel is designed with 14 teeth and module 0.5. It's has an outside circle of 8 mm.
Nové objednací číslo:

10403785

Staré objednací číslo:

551385

48 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
50 - 499 29,144 Kč
500 + 24,4308 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte násobky 50

Cena celkem:

1 457,20 Kč

50 x 29,144 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Materiál (podrobně) acetal (POM)
Barva černá
Počet zubů 14
Typ pohonu Čelní ozubené kolo
Celní nomenklatura 3926909790
Norma hořlavosti materiálu UL94 HB

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás