Menu Vyhledávání

Kola ozubená 4.5 mm 2.4 mm 10.4 mm acetal (POM)

This Gear Wheel is made of black POM and is press fitted onto rotary damper body, no adhesive is required. The wheel is designed with 11 teeth and module 0.8. It's has an outside circle of 10.4 mm.
Nové objednací číslo:

10403815

Staré objednací číslo:

551389

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
50 - 499 29,144 Kč
500 + 24,4308 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte násobky 50

Cena celkem:

1 457,20 Kč

50 x 29,144 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr otvoru 2.4 mm
Šířka čela 4.5 mm
Vnější průměr 10.4 mm
Celková šířka 3.0 mm
Materiál (podrobně) acetal (POM)
Barva černá
Počet zubů 11
Typ pohonu Čelní ozubené kolo
Celní nomenklatura 3926909790
Norma hořlavosti materiálu UL94 HB
Průměr roztečné kružnice 8.8 mm

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás