Menu Vyhledávání

Kolečka nábytková a kancelářská

Skladem

Tato kolečka s atraktivním designem jsou vynikající volbou pro zařízení, která typicky najdeme v kancelářích a jiných komerčních prostorách. Náš sortiment koleček pro nábytek a kancelářské vybavení lze použít u pracovních židlí, stojanů, úložných vozíků, pracovních stolů atd. Kolečka z této řady jsou vyrobena z materiálů, jako je pryž, polyamid, pozinkovaná ocel a další. Různé typy pro různá odvětví a potřeby: kulové, dvojité, s otvorem pro šroub, s paprskovým kolem, rýhovaným čepem a další. Určitě si vyberete z celé řady nosností a velikostí.

Produktová řada: SR5769

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 82
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr kola Typ kolečka Barva Materiál kola Nosnost Koupit
103,9565 Kč - 224,1336 Kč 66 Skladem
Kolečka otočná dvojitá, krytá
přírodní
polyamid
97,1656 Kč - 97,1656 Kč 104 Skladem
40.0 mm
černá
TPP
12.0 kg
  • z/ze 5
Kolečka dvojitá 50.0 mm 100.0 kg čep se zámkem přírodní

10280010

Cenové rozmezí
224,1336 Kč - 103,9565 Kč

Skladové zásoby
66 Skladem
Parametry
  • Materiál kola (podrobně)
    polyamid
  • Materiál pouzdra na kolečka
    polyamid
  • Barva
    přírodní
  • Typ kolečka
    Kolečka otočná dvojitá, krytá
  • Způsob montáže
    Grip Neck Stem
Kolečka otočná 40.0 mm (DIA) 16.0 mm (W) ocel TPP

10292389

Cenové rozmezí
97,1656 Kč - 97,1656 Kč

Skladové zásoby
104 Skladem
Parametry
  • Materiál kola (podrobně)
    termoplast
  • Materiál pouzdra na kolečka
    ocel
  • Barva
    černá
  • Způsob montáže
    Threaded Stem
  • Nosnost
    12.0 kg