10283769
497972
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 11 | 1 176,696 Kč |
12 + | 577,2063 Kč |
Materiál kola | polyamid |
---|---|
Materiál pouzdra na kolečka | ocel |
Barva | bílá |
Typ kolečka | Kolečka se závitovým čepem a brzdou |
Způsob montáže | čep se závitem |
Nosnost | 120.0 kg |
Nosnost | 120.0 kg |
Šířka kola | 44.0 mm |
Šířka kola | 1.732 in |
Průměr kola | 125.0 mm |
Průměr kola | 4.921 in |
Celková výška | 183.0 mm |
Celková výška | 7.205 in |
Materiál vidlice kolečka (podrobně) | ocel |
Celní nomenklatura | 7318190090 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku