Menu Vyhledávání

Kolečko 60.0 mm 60.0 kg Otvor pro šroub bílá

Otočná kolečka s otvorem pro šroub se používají tam, kde je nutné otočení o 360 stupňů. Vhodné pro aplikace, kde je zapotřebí nízkých pevných koleček.
Nové objednací číslo:

10276389

Staré objednací číslo:

494467

24 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 39 1 526,0277 Kč
40 + 703,6414 Kč
Standardní balení: 40

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

1 526,03 Kč

1 x 1 526,0277 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Materiál kola polyamid
Materiál pouzdra na kolečka ocel nerezavějící
Barva bílá
Typ kolečka Kolečka s otvorem pro šroub a brzdou
Způsob montáže Bolt Hole
Materiál kola (podrobně) polyamid
Materiál vidlice kolečka (podrobně) ocel nerezavějící
Celní nomenklatura 7326909890

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás