Menu Vyhledávání

Kolečko 80.0 mm 60.0 kg Otvor pro šroub bílá

Otočná kolečka s otvorem pro šroub se používají tam, kde je nutné otočení o 360 stupňů. Vhodné pro aplikace, kde je zapotřebí nízkých pevných koleček.
Nové objednací číslo:

10276396

Staré objednací číslo:

494468

17 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 35 1 637,109 Kč
36 + 754,5251 Kč
Standardní balení: 36

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

1 637,11 Kč

1 x 1 637,109 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Materiál kola polyamid
Materiál pouzdra na kolečka ocel nerezavějící
Barva bílá
Typ kolečka Kolečka s otvorem pro šroub a brzdou
Způsob montáže Bolt Hole
Materiál kola (podrobně) polyamid
Materiál vidlice kolečka (podrobně) ocel nerezavějící
Celní nomenklatura 7326909890

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás