Menu Vyhledávání

Kolečko 100.0 mm 80.0 kg Otvor pro šroub bílá

Otočná kolečka s otvorem pro šroub se používají tam, kde je nutné otočení o 360 stupňů. Vhodné pro aplikace, kde je zapotřebí nízkých pevných koleček.
Nové objednací číslo:

10276402

Staré objednací číslo:

494469

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 15 2 485,9237 Kč
16 + 1 145,8367 Kč
Standardní balení: 16

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

2 485,92 Kč

1 x 2 485,9237 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Materiál kola polyamid
Materiál pouzdra na kolečka ocel nerezavějící
Barva bílá
Typ kolečka Kolečka s otvorem pro šroub a brzdou
Způsob montáže Bolt Hole
Materiál kola (podrobně) polyamid
Materiál vidlice kolečka (podrobně) ocel nerezavějící
Celní nomenklatura 7326909890

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás