Menu Vyhledávání

Kolečka Linea 150.0 mm 130.0 kg otvor pro šroub polyamid černá

Nové objednací číslo:

10634455

Staré objednací číslo:

1220449

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
12 + 1 950,2629 Kč
Standardní balení: 12

Objednávejte násobky 12

Cena celkem:

23 403,15 Kč

12 x 1 950,2629 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Materiál kola polyamid
Materiál pouzdra na kolečka polyuretan
Barva černá
Typ kolečka Kolečka dvojitá Linea s brzdou
Způsob montáže Bolt Hole
Nosnost 130.0 kg
Průměr kola 150.0 mm
Materiál vidlice kolečka (podrobně) polyuretan
Povrch pouzdra na kolečka bez povrchové úpravy
Celková výška 170.0 mm
Celní nomenklatura 3926300090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás