Menu Vyhledávání

Kolejnice pro lineární vedení 15.0 4.4 2580.0 hliník

Tyto 15mm kolejnice pro lineární vedení se používají při velkém zatížení k podpoře a řízení pohyblivého nákladu lineárním směrem. Mají nižší pevnost v tahu, jsou lehké a robustní, jelikož jsou vyrobeny z hliníku.
Nové objednací číslo:

20169732

Staré objednací číslo:

20169732

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 6 244,9751 Kč
5 - 9 5 932,693 Kč
10 - 19 5 620,485 Kč
20 - 49 5 308,277 Kč
50 + 4 683,614 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

6 244,98 Kč

1 x 6 244,9751 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ kolejnice standardní
velikost kolejnice 15.0
l1 2580.0
w1 15.0
h1 14.0
d1 4.4
d2 7.5
h2 6.2
l2 60.0
l3 28.0
Raceway Material Stainless Steel
Materiál hliník

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás