20169893
20169893
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 4 | 8 571,3446 Kč |
5 - 9 | 8 142,849 Kč |
10 - 19 | 7 714,304 Kč |
20 - 49 | 7 285,759 Kč |
50 + | 6 428,422 Kč |
Typ kolejnice | standardní |
---|---|
velikost kolejnice | 15.0 |
l1 | 3600.0 |
w1 | 15.0 |
h1 | 14.0 |
d1 | 4.4 |
d2 | 7.5 |
h2 | 6.2 |
l2 | 60.0 |
l3 | 28.0 |
Raceway Material | Stainless Steel |
Materiál | hliník |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Na našem webu momentálně dochází k chybám a výpadkům. Máte-li potíže, obraťte se, prosím, přímo na naše obchodní oddělení a zavolejte na číslo +420 545 221 660 nebo nám zašlete email na sales@essentracomponents.cz Rádi vám pomůžeme. Omlouváme se za vzniklé nepříjemnosti.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.