Menu Vyhledávání

Kolejnice pro lineární vedení 20.0 6.0 600.0 hliník

Tyto 20mm kolejnice pro lineární vedení se používají při velkém zatížení k podpoře a řízení pohyblivého nákladu lineárním směrem. Mají nižší pevnost v tahu, jsou lehké a robustní, jelikož jsou vyrobeny z hliníku.
Nové objednací číslo:

20170042

Staré objednací číslo:

20170042

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 1 852,7964 Kč
5 - 9 1 760,122 Kč
10 - 19 1 667,497 Kč
20 - 49 1 574,872 Kč
50 + 1 389,622 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 852,80 Kč

1 x 1 852,7964 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ kolejnice standardní
velikost kolejnice 20.0
l1 600.0
w1 20.0
h1 19.3
d1 6.0
d2 9.4
h2 7.7
l2 60.0
l3 30.0
Raceway Material Stainless Steel
Materiál hliník

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás