20170073
20170073
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 4 | 2 374,2628 Kč |
5 - 9 | 2 255,604 Kč |
10 - 19 | 2 136,797 Kč |
20 - 49 | 2 018,237 Kč |
50 + | 1 780,623 Kč |
Typ kolejnice | standardní |
---|---|
velikost kolejnice | 20.0 |
l1 | 780.0 |
w1 | 20.0 |
h1 | 19.3 |
d1 | 6.0 |
d2 | 9.4 |
h2 | 7.7 |
l2 | 60.0 |
l3 | 30.0 |
Raceway Material | Stainless Steel |
Materiál | hliník |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.